17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウルトラバッグ

通常単価(税別)
11,138
税込単価
12,252
通常出荷日:1日目

【特長】・耐久性に優れ、工具などの重量物も収納可能です・豊富な収納スペースと4つの持ち方で、さまざまな...

詳細を確認
  • JANコード
    4989833070830
  • 奥行(mm)
    180
  • 高さ(mm)
    430
  • 幅(mm)
    330
  • 質量(g)
    1400.0
  • トラスココード
    856-4480
  • 材質1
    ポリエステル(撥水加工)
  • ブラック

型番:

KSE-33
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KSE-33の仕様・寸法情報

JANコード
4989833070830
奥行(mm)
180
高さ(mm)
430
幅(mm)
330
質量(g)
1400.0
トラスココード
856-4480
材質1
ポリエステル(撥水加工)
ブラック

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KSE-33
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,138
( 12,252 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性に優れ、工具などの重量物も収納可能です
・豊富な収納スペースと4つの持ち方で、さまざまなシチュエーションに対応できます
【用途】
・各種工具、電子機器、ノートパソコン、書類等の収納、持ち運びに
【材質】
・ポリエステル(撥水加工)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウルトラバッグの型番KSE-33のページです。 型番KSE-33に関する仕様情報を記載しております。
ウルトラバッグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウルトラバッグ
ウルトラバッグ KSE-32・KSE-33
電工バッグ(手提げバッグ)
ツールバッグ HUMHEMシリーズ ウエストバッグ
ツールバッグ(HUMHEMシリーズ) ウエストバッグ
MDP ツールバッグ
メーカーエンジニアエンジニアエスコ基陽基陽マーベル
通常価格11,13810,1008,4104,5002,124 -7,076
通常出荷日1日目6日目2日目1日目1日目〜5日目
JANコード4989833070830-----
奥行(mm)180-----
高さ(mm)430-----
幅(mm)330-----
質量(g)1400.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト