17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フラットスタンプ・ロールマーカー用差替式ゴム活字 Yタイプ(数字セット)

通常単価(税別)
5,117
税込単価
5,629
通常出荷日:1日目

【特長】・フラットスタンプ/ロールマーカーで使用する差替え式ゴム活字です・印面の裏側が凸面仕様になって...

詳細を確認
  • 質量(g)
    58.000
  • 材質1
    ゴム(グレー)
  • 足数(本)
    2
  • JANコード
    4589661820265
  • トラスココード
    819-2193
  • 文字サイズ(mm)
    3

ご注意

  • 本体のリブベース寸法、足数とゴム印の足数をご確認ください。

型番:

KJ-YC-03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KJ-YC-03の仕様・寸法情報

質量(g)
58.000
材質1
ゴム(グレー)
足数(本)
2
JANコード
4589661820265
トラスココード
819-2193
文字サイズ(mm)
3

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KJ-YC-03
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,117
( 5,629 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フラットスタンプ/ロールマーカーで使用する差替え式ゴム活字です
・印面の裏側が凸面仕様になっていて、印字内容を自由に設定できます
【材質】
・ゴム(グレー)

ご注意

  • 本体のリブベース寸法、足数とゴム印の足数をご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラットスタンプ・ロールマーカー用差替式ゴム活字 Yタイプ(数字セット)の型番KJ-YC-03のページです。 型番KJ-YC-03に関する仕様情報を記載しております。
フラットスタンプ・ロールマーカー用差替式ゴム活字 Yタイプ(数字セット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラットスタンプ・ロールマーカー用差替式ゴム活字 Yタイプ(数字セット)
フラットスタンプ・ロールマーカー用差替式ゴム活字 Sタイプ(数字セット)
セルフインカー用差替式ゴム印(数字・漢字セット)
数字刻印セット
ホルダ式精密刻印セット
Amacho 英小文字刻印 活字体セット 5.0mm
メーカー山崎産業山崎産業マーキングマントラスコ中山トラスコ中山Amacho(尼崎彫刻工業)
通常価格5,1177,4994,000 -4,239 -37,715 -42,884
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜9日目
質量(g)58.00070.000----
材質1ゴム(グレー)ゴム(黄)----
足数(本)23----
JANコード45896618202654589661820340----
トラスココード819-2193819-2201----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト