17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドレンパイプカッター用替刃(AC40用)

通常単価(税別)
8,2806,556
税込単価
9,1087,212
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・特殊ブレードで空調ドレンパイプをキレイに切断できます【用途】・AC40の交換用刃として

詳細を確認
  • 適合機種
    AC40
  • トラスココード
    207-1429
  • JANコード
    4953998006270
  • 質量(g)
    210.000

ご注意

  • 非常に鋭利な刃物ですので、交換の際には十分に注意して手順に従って作業してください。

型番:

AC40-A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AC40-Aの仕様・寸法情報

適合機種
AC40
トラスココード
207-1429
JANコード
4953998006270
質量(g)
210.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AC40-A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,2806,556
( 7,212 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊ブレードで空調ドレンパイプをキレイに切断できます
【用途】
・AC40の交換用刃として

ご注意

  • 非常に鋭利な刃物ですので、交換の際には十分に注意して手順に従って作業してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドレンパイプカッター用替刃(AC40用)の型番AC40-Aのページです。 型番AC40-Aに関する仕様情報を記載しております。
ドレンパイプカッター用替刃(AC40用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドレンパイプカッター用替刃(AC40用)
ビクタープラス ドレンパイプカッター
塩ビ管カッター(黒金)
ワンタッチパイプカッターPC-650用替刃(ステンレス用強力刃)
42mm塩ビ管カッター用替刃
ワンタッチパイプカッターPC-650用替刃(通常刃)
メーカーフジ矢フジ矢フジ矢ベストツールGROZベストツール
通常価格8,28015,81715,0001,4312,537711
通常出荷日1日目1日目1日目5日目1日目1日目
適合機種AC40-----
トラスココード207-1429207-1428240-2231---
JANコード495399800627049539980062634952520060216---
質量(g)210.000580.000580.000---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト