17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ルーファーハンマー コンクリート用

通常単価(税別)
14,11912,644
税込単価
15,53113,908
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・鋼管製ハンドルです・2成分複合グリップは手になじみ、振動を低減します・釘保持用マグネットが付...

詳細を確認
  • 全長(mm)
    315
  • 頭径(mm)
    25
  • 頭長(mm)
    175
  • 打面
    溝付き
  • JANコード
    4016671009484
  • 質量(g)
    770.0
  • トラスココード
    207-7659
  • 材質1
    本体:特殊合金鋼(黒色粉末塗装)
  • 材質2
    グリップ:2成分複合
  • 材質3
    ハンドル:クローム・モリブデン鋼管

型番:

0065010
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0065010の仕様・寸法情報

全長(mm)
315
頭径(mm)
25
頭長(mm)
175
打面
溝付き
JANコード
4016671009484
質量(g)
770.0
トラスココード
207-7659
材質1
本体:特殊合金鋼(黒色粉末塗装)
材質2
グリップ:2成分複合
材質3
ハンドル:クローム・モリブデン鋼管

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
0065010
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,11912,644
( 13,908 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋼管製ハンドルです
・2成分複合グリップは手になじみ、振動を低減します
・釘保持用マグネットが付いています
・黒色粉末塗装により防錆処理済です
【用途】
・住宅建設などの釘打ち用
【材質】
・本体:特殊合金鋼(黒色粉末塗装)
・グリップ:2成分複合
・ハンドル:クローム・モリブデン鋼管

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルーファーハンマー コンクリート用の型番0065010のページです。 型番0065010に関する仕様情報を記載しております。
ルーファーハンマー コンクリート用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルーファーハンマー コンクリート用
石工ハンマー BlackGiant(R)
歯付き石工ハンマー
水道用ハンマー
仕上げハンマー 両口
ルーファーハンマー 軽量型
メーカーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダー
通常価格14,11911,68311,36930,14213,97230,809
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
全長(mm)315280280300300312
頭径(mm)252727222025
頭長(mm)175200205170105180
打面溝付き溝付き溝付き---
JANコード40166710094844016671020762401667102221640166710085004016671009637-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト