17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

仕上げハンマー 両口

通常単価(税別)
13,97212,511
税込単価
15,36913,762
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・8角形の断面でハンドルがしっかり握れます・板金修理に最適なハンマーです・平滑な打撃面です・ヘ...

詳細を確認
  • 全長(mm)
    300
  • 頭径(mm)
    20
  • 頭長(mm)
    105
  • JANコード
    4016671009637
  • 質量(g)
    330.0
  • トラスココード
    207-7785
  • 材質1
    本体:特殊合金鋼
  • 材質2
    ハンドル:ヒッコリー

型番:

2510692
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2510692の仕様・寸法情報

全長(mm)
300
頭径(mm)
20
頭長(mm)
105
JANコード
4016671009637
質量(g)
330.0
トラスココード
207-7785
材質1
本体:特殊合金鋼
材質2
ハンドル:ヒッコリー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2510692
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,97212,511
( 13,762 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・8角形の断面でハンドルがしっかり握れます
・板金修理に最適なハンマーです
・平滑な打撃面です
・ヘッドはブルーのシボ塗装です
【用途】
・鈑金用
【材質】
・本体:特殊合金鋼
・ハンドル:ヒッコリー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

仕上げハンマー 両口の型番2510692のページです。 型番2510692に関する仕様情報を記載しております。
仕上げハンマー 両口のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
仕上げハンマー 両口
水道用ハンマー
石工ハンマー BlackGiant(R)
歯付き石工ハンマー
ルーファーハンマー コンクリート用
フレーミングハンマー
メーカーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダー
通常価格13,97230,14211,68311,36914,11943,295
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
全長(mm)300300280280315435
頭径(mm)202227272530
頭長(mm)105170200205175150
JANコード40166710096374016671008500401667102076240166710222164016671009484-
質量(g)330.0800.0880.0860.0770.01116.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト