ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ファインツースラチェットレンチ

通常単価(税別)
21,00018,988
税込単価
23,10020,887
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ファインピッチ、90ギアにより小さな振り角で作業ができます・厳選した材質と精密加工により最大...

詳細を確認

型番:

8816HP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8816HPの仕様・寸法情報

JANコード
4000896235063
トラスココード
258-0518
質量(g)
260.0
材質1
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
200
歯数(枚)
90
ヘッド部幅(mm)
32
ヘッド部厚さ(mm)
27

型番リスト

表示件数
型番
8816HP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,00018,988
( 20,887 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ファインピッチ、90ギアにより小さな振り角で作業ができます
・厳選した材質と精密加工により最大トルク400Nmを達成
【用途】
・自動車、産業機械等作業用
【材質】
・クロムバナジウム鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファインツースラチェットレンチの型番8816HPのページです。 型番8816HPに関する仕様情報を記載しております。
ファインツースラチェットレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファインツースラチェットレンチ
HAZET XZNドライバーソケット(差込角12.7mm)
ラチェットハンドル(差込角6.35mm)
ラチェットハンドル863P
首振りラチェットハンドル
ヘキサゴンソケットレンチセット
メーカーHAZETHAZETHAZETHAZETHAZETHAZET
通常価格21,0008,015 -17,50012,14723,25963,389
通常出荷日1日目7日目1日目1日目1日目1日目
JANコード400089623506340008960472534000896226917400089603855840008960462014000896046768
トラスココード258-0518828-8566204-7957439-4747439-6596439-6766
質量(g)260.07980757033140/セット
材質1クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼本体:クロムバナジウム鋼---
全長(mm)20053----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト