17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

石工たがね

通常単価(税別)
8,925特別価格
税込単価
9,818特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・たがねとハンマーの一体型です・鋼管製ハンドルです・2成分複合グリップは手になじみ、振動を低減...

詳細を確認
  • 全長(mm)
    250
  • 打面
    くさび/平滑
  • 材質1
    本体:特殊合金鋼(黒色粉末塗装)
  • 材質2
    グリップ:2成分複合
  • 材質3
    ハンドル:C45鋼管製
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

頭径(mm)

頭長(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
32
111
4016671021813
850.0
207-7661
1個
35
120
4016671021820
1050.0
207-7662
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,9258,114
( 8,925 )
1日目
8,9258,114
( 8,925 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・たがねとハンマーの一体型です
・鋼管製ハンドルです
・2成分複合グリップは手になじみ、振動を低減します
・石こうボードはがしに最適です
・黒色粉末塗装により防錆処理済です
【用途】
・手の届きにくい箇所での溝彫りや石膏ボードの剥がしに
【材質】
・本体:特殊合金鋼(黒色粉末塗装)
・グリップ:2成分複合
・ハンドル:C45鋼管製

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

石工たがねのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
石工たがね
石工ハンマー BlackGiant(R)
歯付き石工ハンマー
ルーファーハンマー コンクリート用
水道用ハンマー
フレーミングハンマー
メーカーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダー
通常価格8,92511,68311,36914,11930,14243,295
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
全長(mm)250280280315300435
打面くさび/平滑溝付き溝付き溝付き--
材質1本体:特殊合金鋼(黒色粉末塗装)本体:特殊合金鋼(黒色粉末塗装)本体:特殊合金鋼(黒色粉末塗装)本体:特殊合金鋼(黒色粉末塗装)本体:特殊合金鋼本体:スティール製(鍛造、透明粉末塗装)
材質2グリップ:2成分複合グリップ:2成分複合グリップ:2成分複合グリップ:2成分複合グリップ:2成分複合グリップ:牛革
材質3ハンドル:C45鋼管製ハンドル:C45鋼管製ハンドル:C45鋼管製ハンドル:クローム・モリブデン鋼管ハンドル:C45鋼管製-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト