17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ルーファーハンマー 軽量型

通常単価(税別)
30,809特別価格
税込単価
33,890特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・高級牛皮の革製グリップです・釘保持用マグネットが付いています・ヘッドはきれいに研磨しています...

詳細を確認
  • 全長(mm)
    312
  • 頭径(mm)
    25
  • 頭長(mm)
    180
  • 質量(g)
    800.0
  • 材質1
    本体:スティール製(鍛造、透明粉末塗装)
  • 材質2
    グリップ:牛革

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

打面

JANコード

トラスココード

最小発注数量
平滑
4016671031362
207-7768
1個
溝付き
4016671031379
207-7769
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,80926,218
( 28,840 )
1日目
30,80926,218
( 28,840 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高級牛皮の革製グリップです
・釘保持用マグネットが付いています
・ヘッドはきれいに研磨しています
・透明粉末塗装により防錆処理済です
・本革を積層したグリップは、使い込むほど手になじみます
・軽量化タイプです
・ヘッドとハンドルが一体鍛造で耐久性にも優れています
【用途】
・住宅建設などの釘打ち用
【材質】
・本体:スティール製(鍛造、透明粉末塗装)
・グリップ:牛革

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルーファーハンマー 軽量型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルーファーハンマー 軽量型
ルーファーハンマー コンクリート用
フレーミングハンマー
石工ハンマー BlackGiant(R)
水道用ハンマー
歯付き石工ハンマー
メーカーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダー
通常価格30,80914,11943,29511,68330,14211,369
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
全長(mm)312315435280300280
頭径(mm)252530272227
頭長(mm)180175150200170205
質量(g)800.0770.01116.0880.0800.0860.0
材質1本体:スティール製(鍛造、透明粉末塗装)本体:特殊合金鋼(黒色粉末塗装)本体:スティール製(鍛造、透明粉末塗装)本体:特殊合金鋼(黒色粉末塗装)本体:特殊合金鋼本体:特殊合金鋼(黒色粉末塗装)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト