17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヴォールトケース ディバイダー付 黒

通常単価(税別)
14,03435,471
税込単価
15,43739,018
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・耐衝撃性と防水性を兼ね備えたプレミアムな保護機能とお求めやすい価格帯を両立しております・高い...

詳細を確認
  • タイプ
    ディバイダー付(蓋部ウレタンフォーム付)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

外形寸法(mm)奥行

外形寸法(mm)間口

外形寸法(mm)高さ

材質1

有効内寸(mm)奥行

有効内寸(mm)間口

有効内寸(mm)高さ

最小発注数量
0019428168421
239-7921
1600.0
306
312
131
本体:超軽量耐衝撃性樹脂
203
279
114
1個
0019428168483
239-7917
4900.0
443
569
233
本体:超軽量耐衝撃性樹脂
356
483
216
1個
0019428168490
239-7918
6900.0
523
624
258
本体:超軽量耐衝撃性樹脂
432
533
241
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,034
( 15,437 )
1日目
28,377
( 31,215 )
4日目
35,471
( 39,018 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐衝撃性と防水性を兼ね備えたプレミアムな保護機能とお求めやすい価格帯を両立しております
・高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防じん性を兼ね備え、過酷な環境下でも内容物を守ります
・ディバイダーは付属のマジックテープで内容物に合わせて自由にサイズ調整が可能です
・プッシュボタンラッチを採用しており、女性でも簡単にしっかりと開閉することが出来ます
【用途】
・各種精密機器などの安全な運搬、保管に
・カメラ・ドローン資材一式など、屋外・屋内を頻繁に移動する際に
【材質】
・本体:超軽量耐衝撃性樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヴォールトケース ディバイダー付 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヴォールトケース ディバイダー付 黒
ヴォールトケース ディバイダー付
ヴォールトケース 固形フォーム付
エアケース 黒
1535 エアトラベルケース
万能防水ケース(軽量型・キャスター付/黒)
メーカーペリカンペリカンペリカンペリカンペリカンエスコ
通常価格14,034-20,159 -10,725 -43,978 -68,50583,695
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜1日目2日目
----
タイプディバイダー付(蓋部ウレタンフォーム付)ディバイダー付(蓋部ウレタンフォーム付)固形ウレタンフォーム付(切り込み無)-パッキングオーガナイザー付-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プロテクターケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト