17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カーシートカバー 防水デオ

通常単価(税別)
3,041
税込単価
3,345
通常出荷日:1日目

【特長】・防水、撥水、抗菌、防臭シートカバーで水、汚れに強いです【用途】・カーシートカバー用【材質】・...

詳細を確認
  • 横(mm)
    55
  • 厚さ(mm)
    375
  • 縦(mm)
    295
  • 全長(mm)
    1250
  • 幅(mm)
    450
  • JANコード
    4967098200209
  • 質量(g)
    560.000
  • トラスココード
    441-2546
  • 材質1
    (表地)ポリエステル100%合成ゴム貼り※裏面ノンスリップ加工

型番:

40255008
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

40255008の仕様・寸法情報

横(mm)
55
厚さ(mm)
375
縦(mm)
295
全長(mm)
1250
幅(mm)
450
JANコード
4967098200209
質量(g)
560.000
トラスココード
441-2546
材質1
(表地)ポリエステル100%合成ゴム貼り※裏面ノンスリップ加工
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
40255008
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,041
( 3,345 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水、撥水、抗菌、防臭シートカバーで水、汚れに強いです
【用途】
・カーシートカバー用
【材質】
・(表地)ポリエステル100%合成ゴム貼り※裏面ノンスリップ加工

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カーシートカバー 防水デオの型番40255008のページです。 型番40255008に関する仕様情報を記載しております。
カーシートカバー 防水デオのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カーシートカバー 防水デオ
PROACT 布コロナマスカー
テサ テサテープ 建築内装用マスカー 4368
養生シート
タイヤマスカー
ST塗装シート
メーカーBONFORMコーナンオリジナルテサコーワヨトリヤマコーワ
通常価格3,041148 -480 -4761,997 -3,388
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目5日目4日目5日目
横(mm)55-----
厚さ(mm)375-----
縦(mm)295-----
全長(mm)1250-----
幅(mm)450-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト