17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スミドライBNスプレー

通常単価(税別)
3,502
税込単価
3,852
通常出荷日:1日目

【特長】・高温900℃まで使用可能な乾性潤滑被膜を形成します【用途】・アルミ押し出し成形機のダミー端面...

詳細を確認
  • JANコード
    4906725144011
  • トラスココード
    338-2075
  • 使用温度範囲(℃)
    ≦+900
  • 容量(ml)
    420
  • 質量(g)
    420
  • 白色

型番:

144036
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

144036の仕様・寸法情報

JANコード
4906725144011
トラスココード
338-2075
使用温度範囲(℃)
≦+900
容量(ml)
420
質量(g)
420
白色

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
144036
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,502
( 3,852 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高温900℃まで使用可能な乾性潤滑被膜を形成します
【用途】
・アルミ押し出し成形機のダミー端面とビレット当たり面の離型に
・粉末合金焼成金型の離型に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スミドライBNスプレーの型番144036のページです。 型番144036に関する仕様情報を記載しております。
スミドライBNスプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スミドライBNスプレー
住鉱 “SBマルチグリーススプレー”
SBルーブ300 有色
浸透・潤滑スプレー ハイスリップ 220ml
スミクロンスプレーPFOAフリー 半乾燥状潤滑剤
スミプレックスMOスプレー
メーカー住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤
通常価格3,5027365047532,3302,225
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目4日目
JANコード49067251440114906725279744490672553170549067250202164906725522307-
トラスココード338-2075256-5288161-5498759-7487444-3471335-1998
使用温度範囲(℃)≦+900-20~+200℃-10℃~+70℃---
容量(ml)420420300---
質量(g)420418.000291.000-390400

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト