17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

水栓ヒーター

通常単価(税別)
2,693
税込単価
2,962

【特長】・水栓本体にかぶせて通電し、水栓の凍結を防止します【材質】・PVC、P...

詳細情報を確認する
  • 厚さ(mm)
    45
  • 長さ(mm)
    59
  • 電源(V)
    100
  • 電源コード長さ(m)
    1.5
  • 幅(mm)
    38
  • 容量(kW)
    0.0013
  • JANコード
    4973987870538
  • 質量(g)
    139.000
  • トラスココード
    167-1378
  • 材質1
    PVC、PP、PE

型番:

PR550
解除
    数量:

    PR550の仕様・寸法情報

    厚さ(mm)
    45
    長さ(mm)
    59
    電源(V)
    100
    電源コード長さ(m)
    1.5
    幅(mm)
    38
    容量(kW)
    0.0013
    JANコード
    4973987870538
    質量(g)
    139.000
    トラスココード
    167-1378
    材質1
    PVC、PP、PE

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PR550
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,693
    ( 2,962 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・水栓本体にかぶせて通電し、水栓の凍結を防止します
    【材質】
    ・PVC、PP、PE

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    水栓ヒーターの型番PR550のページです。 型番PR550に関する仕様情報を記載しております。
    水栓ヒーターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    水栓ヒーター
    プラグ型ヒーター 水用 異電圧
    投げ込みヒーター
    プラグ型ヒーター
    投込型ヒーター
    ステンレススモール潜水ヒーター
    メーカーSANEI八光電機石崎電機製作所八光電機八光電機日本ヒーター
    通常価格2,69350,055 -12,25021,350 -10,863 -78,417 -
    通常出荷日7日目2日目1日目1日目〜1日目〜4日目
    厚さ(mm)45-----
    長さ(mm)59-----
    電源(V)100-----
    電源コード長さ(m)1.5-----
    幅(mm)38-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    巻き付け型ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました