17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アリビオグリースFGL No.2

通常単価(税別)
4,711
税込単価
5,182
通常出荷日:1日目

【特長】・食品機械用極圧・防錆グリースです・広温度範囲で使用可能な極圧・防錆グリースです

詳細を確認
  • JANコード
    4906725202223
  • トラスココード
    216-5941
  • 使用温度範囲(℃)
    -40~200
  • 容量(g)
    400
  • 動粘度(40℃・[[MM2]]/s)
    50
  • 質量(g)
    400
  • ちょう度
    No.2

型番:

202267
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

202267の仕様・寸法情報

JANコード
4906725202223
トラスココード
216-5941
使用温度範囲(℃)
-40~200
容量(g)
400
動粘度(40℃・[[MM2]]/s)
50
質量(g)
400
ちょう度
No.2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
202267
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,711
( 5,182 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・食品機械用極圧・防錆グリースです
・広温度範囲で使用可能な極圧・防錆グリースです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アリビオグリースFGL No.2の型番202267のページです。 型番202267に関する仕様情報を記載しております。
アリビオグリースFGL No.2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アリビオグリースFGL No.2
住鉱 アリビオグリースFGH No.2 400G
ホワイトアルコムグリース
ホワイトルブスプレー
SFシリコーンオイルスプレー 420ml
食品機械用潤滑剤 アリビオフルード
メーカー住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤
通常価格4,7114,0396642,2301,0855,187 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
JANコード490672520222349067252032204906725242243---
トラスココード216-5941161-4864486-1167121-8751759-7452-
使用温度範囲(℃)-40~200-----40~150
容量(g)400400----
動粘度(40℃・[[MM2]]/s)50200----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品機械用潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト