17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

18Vコードレスコーキングガン+バッテリー充電器セット

通常単価(税別)
67,918
税込単価
74,710
通常出荷日:1日目

【特長】・ダイヤル式9段階の送り速度調整・細かい送り速度の調整により、高粘度の接着剤でも均一な充填作業...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    252
  • 高さ(mm)
    81
  • 適合コーキング剤
    300ml仕様
  • 電圧(V)
    DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
  • 幅(mm)
    492
  • 適合コーキング剤(mm)
    外径50
  • 質量(g)
    2600.0
  • トラスココード
    522-7334
  • 材質1
    ポリアミド樹脂
  • 最大送り速度 (mm/s)
    8
  • 押し出し力 (kN)
    3.5
  • セット内容
    本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)

型番:

GCG18V-310HSET
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GCG18V-310HSETの仕様・寸法情報

奥行(mm)
252
高さ(mm)
81
適合コーキング剤
300ml仕様
電圧(V)
DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
幅(mm)
492
適合コーキング剤(mm)
外径50
質量(g)
2600.0
トラスココード
522-7334
材質1
ポリアミド樹脂
最大送り速度(mm/s)
8
押し出し力(kN)
3.5
セット内容
本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GCG18V-310HSET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,918
( 74,710 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤル式9段階の送り速度調整
・細かい送り速度の調整により、高粘度の接着剤でも均一な充填作業が可能です
・オートリバース機能搭載で液だれを防ぎます
【用途】
・シーリングや接着剤の充填
【材質】
・ポリアミド樹脂
・本体
・5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個
・充電器(GAL1880CV)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18Vコードレスコーキングガン+バッテリー充電器セットの型番GCG18V-310HSETのページです。 型番GCG18V-310HSETに関する仕様情報を記載しております。
18Vコードレスコーキングガン+バッテリー充電器セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18Vコードレスコーキングガン+バッテリー充電器セット
コーキングガン コンボイV
充電式コーキングガン コンボイ エレキテル セット品
7.2V充電池 1.4A
ノズル・キャップセット
充電式コーキングガンCG100D
メーカーボッシュTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールセメダインマキタ
通常価格67,9181,14242,74713,40630029,209
通常出荷日1日目1日目1日目1日目6日目3日目
奥行(mm)252-----
高さ(mm)81-----
適合コーキング剤300ml仕様-----
電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)-----
幅(mm)492-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コーキングガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト