ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

QCドリルチャック

通常単価(税別)
3,614
税込単価
3,975
通常出荷日:4日目

【特長】・独自のQC機構を採用し、インパクトレンチに、ピン・リング不要で取り付けられます・別売の2WA...

詳細を確認

型番:

19867
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

19867の仕様・寸法情報

コレット能力(mm)
1.5~13
チャック能力(mm)
1.5~13.0
最大チャック能力(mm)
13.0
全長(mm)
90
先端差込部径(mm)
12.7
JANコード
4976463198676
質量(g)
390.000
トラスココード
286-8927

型番リスト

表示件数
型番
19867
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,614
( 3,975 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自のQC機構を採用し、インパクトレンチに、ピン・リング不要で取り付けられます
・別売の2WAYチャックキー(19883、19884、19885)を使うと、ドリルチャックに噛みこんだ先端工具を簡単に外せます
【用途】
・インパクトレンチに、ドリルや研磨工具を装着する際に

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

QCドリルチャックの型番19867のページです。 型番19867に関する仕様情報を記載しております。
QCドリルチャックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
QCドリルチャック
NPUドリルチャック
NC用ドリルチャック
HSK/ドリルチャック SLC
ネジ型ドリルチャック
テーパ型ドリルチャック
メーカーMUSTTOOL日研工作所日研工作所WINWELL JAPANユキワ精工ユキワ精工
通常価格3,61419,641 -26,994 --4,620 -4,620 -
通常出荷日4日目2日目2日目お見積り在庫品1日目〜在庫品1日目〜
コレット能力(mm)1.5~13-----
チャック能力(mm)1.5~13.0-----
最大チャック能力(mm)13.0-----
全長(mm)90-----
先端差込部径(mm)12.7-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリルホルダ・ドリルチャック(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト