17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シャークフレキギアレンチ

通常単価(税別)
4,4598,710特別価格
税込単価
4,9059,581特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・確実にトルクを伝える新設計のシャークギアが締め付けトルクをアップしました・スパナ部はノンスリ...

詳細を確認
  • カラー
    シルバー
  • シルバー
  • 送り角度(°)
    3.6
  • 材質1
    クロムバナジウム鋼
  • 材質2
    表面処理:水素ニッケルメッキ
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長(mm)

対辺寸法(mm)

厚さ(mm)スパナ

厚さ(mm)めがね

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
136
8
4.7
6.9
4976463123531
40.000
230-9339
1個
159
10
5.5
7.5
4976463123548
69.000
231-4063
1個
174
12
5.5
8.3
4976463123555
90.000
231-4049
1個
178
13
6.3
9.5
4976463123562
114.000
231-4087
1個
180
14
6.5
9.5
4976463123579
137.000
230-9340
1個
228
17
8.1
10.5
4976463123609
217.000
231-0886
1個
245
19
8.9
11.2
4976463123623
268.000
231-2493
1個
284
21
10.5
13.0
4976463123630
419.000
231-4050
1個
325
24
10.9
14.2
4976463123654
570.000
231-2527
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,459
( 4,905 )
1日目
4,610
( 5,071 )
1日目
4,938
( 5,432 )
1日目
5,098
( 5,608 )
1日目
5,2703,197
( 3,517 )
1日目
5,7383,480
( 3,828 )
1日目
6,3743,867
( 4,254 )
1日目
8,7105,770
( 6,347 )
1日目
6,7056,275
( 6,903 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・確実にトルクを伝える新設計のシャークギアが締め付けトルクをアップしました
・スパナ部はノンスリップ加工搭載で3箇所でナットをキャッチするので力がボルト・ナットに伝わりやすくできています
・セーフティーコード取り付け穴付きです
・首振り角度は180°です
【用途】
・取付け・解体・閉所作業用に
【材質】
・クロムバナジウム鋼
・表面処理:水素ニッケルメッキ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャークフレキギアレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャークフレキギアレンチ
ラチェットレンチ30-32-36
メガネレンチ IMーDSM3032
曲がりしの付・両口ラチェットレンチ ミニショートタイプ
マイクロ両口スパナ 3.2×4/4×5/5.5×7
1" 片目片口スパナ
メーカーMUSTTOOLMUSTTOOLMUSTTOOLスーパーツール旭金属工業エスコ
通常価格4,459-8,7836,151 -2,925670 -1,770
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
カラーシルバー-----
シルバーブラック----
送り角度(°)3.6-----
材質1クロムバナジウム鋼本体:クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼---
材質2表面処理:水素ニッケルメッキソケット部:クロムモリブデン鋼----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト