17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラチェットレンチ30-32-36

通常単価(税別)
8,7837,844
税込単価
9,6618,628
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ソケット部が独自形状となっており、裏返して使用することで、1本でボルト・ナット30/32/3...

詳細を確認
  • 厚さ(mm)
    62
  • ブラック
  • 全長(mm)
    317
  • 対辺寸法(mm)
    30×32-36
  • JANコード
    4976463128505
  • 質量(g)
    1167.000
  • トラスココード
    217-9137
  • 材質1
    本体:クロムバナジウム鋼
  • 材質2
    ソケット部:クロムモリブデン鋼

型番:

12850
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

12850の仕様・寸法情報

厚さ(mm)
62
ブラック
全長(mm)
317
対辺寸法(mm)
30×32-36
JANコード
4976463128505
質量(g)
1167.000
トラスココード
217-9137
材質1
本体:クロムバナジウム鋼
材質2
ソケット部:クロムモリブデン鋼
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
12850
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,7837,844
( 8,628 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソケット部が独自形状となっており、裏返して使用することで、1本でボルト・ナット30/32/36mmの3サイズを取り回しできます
・鉄骨の寄せやスプライスプレート穴合わせに便利な強力型シノ付きです
【用途】
・鉄骨組み立ての際に
【材質】
・本体:クロムバナジウム鋼
・ソケット部:クロムモリブデン鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラチェットレンチ30-32-36の型番12850のページです。 型番12850に関する仕様情報を記載しております。
ラチェットレンチ30-32-36のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェットレンチ30-32-36
11機能スイベルグリップレンチ ショートタイプ
メガネレンチ IMーDSM3032
シャークフレキギアレンチ
32x36mm/460mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
MCC 片口ラチェットレンチ 32
メーカーMUSTTOOLMUSTTOOLMUSTTOOLMUSTTOOLエスコMCCコーポレーション
通常価格8,7838,9106,151 -4,459 -9,87010,017
通常出荷日1日目4日目1日目〜1日目1日目6日目
厚さ(mm)62-----
ブラック--シルバー--
全長(mm)317150----
対辺寸法(mm)30×32-36-30×32---
JANコード49764631285054976463124675----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト