17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

機械用刃物 特殊形状【100~200個入り】

通常単価(税別)
5,2298,357特別価格
税込単価
5,7529,193特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~9日目

【特長】・カミソリメーカー貝印が手掛ける、高品質かつ抜群の切れ味の機械用刃物です・あらゆる素材の製造工...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 本体・替刃
    替刃
  • 材質1
    刃:ステンレス刃物鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

刃厚

(mm)

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

高さ(mm)

刃角度(°)

詳細タイプ

最小発注数量
0.1
43
4901331504907
258-1244
161
22.2
22
ゴムチューブ用
1パック

200個入り

0.15
43
4901331504914
258-1232
240
22
24
ゴムチューブ用
1パック

200個入り

0.1
50
4901331005169
258-1241
124
11.1
22
ゴム・スポンジ用
1パック

200個入り

0.25
37
4901331005350
258-1234
148
8
22
-
1パック

200個入り

0.5
70
4901331005374
258-1258
300
10
27
炭素繊維・ガラス繊維用
1パック

100個入り

0.9
70
4901331005398
258-1233
477
10
27
炭素繊維・ガラス繊維用
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,2715,718
( 6,290 )
1日目
6,271
( 6,898 )
9日目
5,229
( 5,752 )
9日目
6,2715,602
( 6,162 )
1日目
8,357
( 9,193 )
9日目
8,357
( 9,193 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カミソリメーカー貝印が手掛ける、高品質かつ抜群の切れ味の機械用刃物です
・あらゆる素材の製造工程において多数採用されております
【材質】
・刃:ステンレス刃物鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

機械用刃物 特殊形状のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
機械用刃物 特殊形状
機械用刃物 超硬刃
機械用刃物 丸刃 750BHシリーズ
機械用刃物 0.25×18.4×240L 32° 750BH2061
機械用刃物 0.25×18.4×240L 22° 750BH2062
機械用刃物 750BHシリーズ
メーカー貝印貝印貝印貝印貝印貝印
通常価格5,229-26,4718,357 -7,3147,3147,314 -
通常出荷日1日目〜4日目4日目〜4日目4日目4日目
商品タイプその他-その他その他特殊用途カッターその他
本体・替刃替刃-替刃替刃替刃替刃
材質1刃:ステンレス刃物鋼刃:超硬合金刃:炭素工具鋼刃:炭素工具鋼刃:炭素工具鋼刃:炭素工具鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト