17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

インパクトソケット用Cリング PKC【10個入り】

通常単価(税別)
3,9274,106
税込単価
4,3204,517
通常出荷日:1日目

【特長】・インパクトソケット固定用のOリングとピンを一体化した止め具です

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

差込角外径

JANコード

トラスココード

全長(mm)

質量(g)

リング(mm)外径

適合機種

適合差込角(mm)

最小発注数量
φ43~44用
4991644017300
258-0815
41
62
41
3/4(19mm)差込角
19
1パック

10個入り

φ53~54用
4991644017317
258-0818
50
80
50
1(25.4mm)差込角
25.4
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,927
( 4,320 )
1日目
4,106
( 4,517 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インパクトソケット固定用のOリングとピンを一体化した止め具です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトソケット用Cリング PKCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトソケット用Cリング PKC
インパクトソケット用Cリング
インパクト用Oリング
インパクトレンチ用ソケット(ピン・リング付) 差込角12.7mm
インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント ピン・リング付
インパクト用Oリングピンセット
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所TONEKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)トップ工業
通常価格3,927-2,322 -400 -1,197 -7,715 -902
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目
品名インパクト用Cリングインパクト用Cリング----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト