ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

3/8"(9.5mm)SQ. プッシュボタン式首振りラチェットハンドル(ショート)

通常単価(税別)
13,371
税込単価
14,708
通常出荷日:4日目

【特長】・Z-EAL72キアラチェットシリーズです【材質】・クロムモリブデン鋼(SCM435)

詳細を確認

型番:

3726ZSB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3726ZSBの仕様・寸法情報

JANコード
4991644018420
トラスココード
556-1015
全長(mm)
120
質量(g)
196
材質1
クロムモリブデン鋼(SCM435)
差込角(mm)
9.5
歯数(枚)
72
-
-

型番リスト

表示件数
型番
3726ZSB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,371
( 14,708 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Z-EAL72キアラチェットシリーズです
【材質】
・クロムモリブデン鋼(SCM435)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8"(9.5mm)SQ. プッシュボタン式首振りラチェットハンドル(ショート)の型番3726ZSBのページです。 型番3726ZSBに関する仕様情報を記載しております。
3/8"(9.5mm)SQ. プッシュボタン式首振りラチェットハンドル(ショート)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/8"(9.5mm)SQ. プッシュボタン式首振りラチェットハンドル(ショート)
3/8"(9.5mm)SQ. プッシュボタン式首振りラチェットハンドル(ロング)
3/8"(9.5mm)SQ. プッシュボタン式ラチェットハンドル(ショート)
3/8"(9.5mm)SQ. プッシュボタン式首振りラチェットハンドル(コンパクト)
3/8"(9.5mm)SQ. プッシュボタン式首振りラチェットハンドル(スリム)
プッシュボタン式ラチェットハンドル
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格13,37115,3218,37614,57916,1578,766
通常出荷日4日目1日目4日目1日目1日目1日目
JANコード499164401842049916440183694991644018413499164401831449916440183214991644018338
トラスココード556-1015556-1022556-1018556-1010556-1031556-1054
全長(mm)120280100114160178
質量(g)196420157107130236.000
材質1クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト