ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

プッシュボタン式ラチェットハンドル(スリム)

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
12,1649,670
税込単価
13,38010,637

【特長】・Z-EAL72キアラチェットシリーズです【材質】・クロムモリブデン鋼...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4991644018307
  • トラスココード
    556-1050
  • 全長(mm)
    160
  • 質量(g)
    120
  • 材質1
    クロムモリブデン鋼(SCM435)
  • 差込角(mm)
    凸9.5
  • 歯数(枚)
    72

型番:

2725ZB-3-8-L160
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2725ZB-3-8-L160の仕様・寸法情報

JANコード
4991644018307
トラスココード
556-1050
全長(mm)
160
質量(g)
120
材質1
クロムモリブデン鋼(SCM435)
差込角(mm)
凸9.5
歯数(枚)
72
-
-

型番リスト

表示件数
型番
2725ZB-3-8-L160
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,1649,670
( 10,637 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Z-EAL72キアラチェットシリーズです
【材質】
・クロムモリブデン鋼(SCM435)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プッシュボタン式ラチェットハンドル(スリム)の型番2725ZB-3-8-L160のページです。 型番2725ZB-3-8-L160に関する仕様情報を記載しております。
プッシュボタン式ラチェットハンドル(スリム)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プッシュボタン式ラチェットハンドル(スリム)
プッシュボタン式ラチェットハンドル
プッシュボタン式ラチェットハンドル(ロング)
3/8"(9.5mm)SQ. プッシュボタン式首振りラチェットハンドル(スリム)
プッシュボタン式ラチェットハンドル(コンパクト)
3/8"(9.5mm)SQ. プッシュボタン式ラチェットハンドル(ショート)
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格12,1648,76612,62916,1579,5648,376
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目4日目
JANコード499164401830749916440183384991644018345499164401832149916440182914991644018413
トラスココード556-1050556-1054556-1025556-1031556-1013556-1018
全長(mm)160178280160114100
質量(g)120236.00036013083157
材質1クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト