ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

プッシュボタン式ラチェットハンドル(ロング)

通常単価(税別)
12,629
税込単価
13,892

【特長】・Z-EAL72キアラチェットシリーズです【材質】・クロムモリブデン鋼...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4991644018345
  • トラスココード
    556-1025
  • 全長(mm)
    280
  • 質量(g)
    360
  • 材質1
    クロムモリブデン鋼(SCM435)
  • 差込角(mm)
    9.5
  • 歯数(枚)
    72

型番:

3725ZB-280
解除
    数量:

    3725ZB-280の仕様・寸法情報

    JANコード
    4991644018345
    トラスココード
    556-1025
    全長(mm)
    280
    質量(g)
    360
    材質1
    クロムモリブデン鋼(SCM435)
    差込角(mm)
    9.5
    歯数(枚)
    72
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3725ZB-280
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,629
    ( 13,892 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・Z-EAL72キアラチェットシリーズです
    【材質】
    ・クロムモリブデン鋼(SCM435)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    プッシュボタン式ラチェットハンドル(ロング)の型番3725ZB-280のページです。 型番3725ZB-280に関する仕様情報を記載しております。
    プッシュボタン式ラチェットハンドル(ロング)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プッシュボタン式ラチェットハンドル(ロング)
    プッシュボタン式ラチェットハンドル
    プッシュボタン式ラチェットハンドル(コンパクト)
    プッシュボタン式ラチェットハンドル(スリム)
    3/8"(9.5mm)SQ. プッシュボタン式首振りラチェットハンドル(ロング)
    3/8"(9.5mm)SQ. プッシュボタン式ラチェットハンドル(ショート)
    メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
    通常価格12,6298,7669,56412,16415,3218,376
    通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目4日目
    JANコード499164401834549916440183384991644018291499164401830749916440183694991644018413
    トラスココード556-1025556-1054556-1013556-1050556-1022556-1018
    全長(mm)280178114160280100
    質量(g)360236.00083120420157
    材質1クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)

    ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました