ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

3/8"(9.5mm)SQ. プッシュボタン式ラチェットハンドル(ショート)

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
8,376
税込単価
9,214

【特長】・Z-EAL72キアラチェットシリーズです【材質】・クロムモリブデン鋼...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4991644018413
  • トラスココード
    556-1018
  • 全長(mm)
    100
  • 質量(g)
    157
  • 材質1
    クロムモリブデン鋼(SCM435)
  • 差込角(mm)
    9.5
  • 歯数(枚)
    72

型番:

3725ZSB
解除
    数量:

    3725ZSBの仕様・寸法情報

    JANコード
    4991644018413
    トラスココード
    556-1018
    全長(mm)
    100
    質量(g)
    157
    材質1
    クロムモリブデン鋼(SCM435)
    差込角(mm)
    9.5
    歯数(枚)
    72
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3725ZSB
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,376
    ( 9,214 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・Z-EAL72キアラチェットシリーズです
    【材質】
    ・クロムモリブデン鋼(SCM435)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    3/8"(9.5mm)SQ. プッシュボタン式ラチェットハンドル(ショート)の型番3725ZSBのページです。 型番3725ZSBに関する仕様情報を記載しております。
    3/8"(9.5mm)SQ. プッシュボタン式ラチェットハンドル(ショート)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3/8"(9.5mm)SQ. プッシュボタン式ラチェットハンドル(ショート)
    3/8"(9.5mm)SQ. プッシュボタン式首振りラチェットハンドル(ショート)
    3/8"(9.5mm)SQ. プッシュボタン式首振りラチェットハンドル(ロング)
    プッシュボタン式ラチェットハンドル
    3/8"(9.5mm)SQ. プッシュボタン式首振りラチェットハンドル(コンパクト)
    3/8"(9.5mm)SQ. プッシュボタン式首振りラチェットハンドル(スリム)
    メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
    通常価格8,37613,37115,3218,76614,57916,157
    通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目1日目
    JANコード499164401841349916440184204991644018369499164401833849916440183144991644018321
    トラスココード556-1018556-1015556-1022556-1054556-1010556-1031
    全長(mm)100120280178114160
    質量(g)157196420236.000107130
    材質1クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました