17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

首振りロングラチェットハンドル

通常単価(税別)
14,393
税込単価
15,832

【特長】・首振りロングラチェットハンドルです【材質】・クロムモリブデン鋼(SC...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4991644125784
  • トラスココード
    121-3604
  • 全長(mm)
    450
  • 質量(g)
    900.000
  • 材質1
    クロムモリブデン鋼(SCM435)
  • 差込角(mm)
    凸12.7
  • 歯数(枚)
    24
  • ヘッド部幅(mm)
    38
  • ヘッド部厚さ(mm)
    36.2

型番:

4774P-450
解除
    数量:

    4774P-450の仕様・寸法情報

    JANコード
    4991644125784
    トラスココード
    121-3604
    全長(mm)
    450
    質量(g)
    900.000
    材質1
    クロムモリブデン鋼(SCM435)
    差込角(mm)
    凸12.7
    歯数(枚)
    24
    ヘッド部幅(mm)
    38
    ヘッド部厚さ(mm)
    36.2
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    4774P-450
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,393
    ( 15,832 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・首振りロングラチェットハンドルです
    【材質】
    ・クロムモリブデン鋼(SCM435)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    首振りロングラチェットハンドルの型番4774P-450のページです。 型番4774P-450に関する仕様情報を記載しております。
    首振りロングラチェットハンドルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    首振りロングラチェットハンドル
    首振りラチェットハンドル(差込角9.5mm)
    ラチェットハンドル 首振り式(差込角12.7mm)
    3/8"(9.5mm)SQ. プッシュボタン式首振りラチェットハンドル(ロング)
    3/8"(9.5mm)SQ. プッシュボタン式首振りラチェットハンドル(ショート)
    3/8"(9.5mm)SQ. プッシュボタン式首振りラチェットハンドル(コンパクト)
    メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
    通常価格14,3937,8677,78515,32113,37114,579
    通常出荷日1日目4日目1日目1日目4日目1日目
    JANコード499164412578449916440610204991644125722499164401836949916440184204991644018314
    トラスココード121-3604395-7101395-7268556-1022556-1015556-1010
    全長(mm)450--280120114
    質量(g)900.000378.000700420196107
    材質1クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました