ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

3/8"(9.5mm)SQ. プッシュボタン式首振りラチェットハンドル(コンパクト)

通常単価(税別)
14,57911,416
税込単価
16,03712,558
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・Z-EAL72キアラチェットシリーズです【材質】・クロムモリブデン鋼(SCM435)

詳細を確認

型番:

2726ZB-3-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2726ZB-3-8の仕様・寸法情報

JANコード
4991644018314
トラスココード
556-1010
全長(mm)
114
質量(g)
107
材質1
クロムモリブデン鋼(SCM435)
差込角(mm)
凸9.5
歯数(枚)
72
-
-

型番リスト

表示件数
型番
2726ZB-3-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,57911,416
( 12,558 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Z-EAL72キアラチェットシリーズです
【材質】
・クロムモリブデン鋼(SCM435)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8"(9.5mm)SQ. プッシュボタン式首振りラチェットハンドル(コンパクト)の型番2726ZB-3-8のページです。 型番2726ZB-3-8に関する仕様情報を記載しております。
3/8"(9.5mm)SQ. プッシュボタン式首振りラチェットハンドル(コンパクト)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/8"(9.5mm)SQ. プッシュボタン式首振りラチェットハンドル(コンパクト)
3/8"(9.5mm)SQ. プッシュボタン式首振りラチェットハンドル(ロング)
3/8"(9.5mm)SQ. プッシュボタン式首振りラチェットハンドル(ショート)
3/8"(9.5mm)SQ. プッシュボタン式首振りラチェットハンドル(スリム)
プッシュボタン式ラチェットハンドル(コンパクト)
3/8"(9.5mm)SQ. プッシュボタン式ラチェットハンドル(ショート)
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格14,57915,32113,37116,1579,5648,376
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目4日目
JANコード499164401831449916440183694991644018420499164401832149916440182914991644018413
トラスココード556-1010556-1022556-1015556-1031556-1013556-1018
全長(mm)114280120160114100
質量(g)10742019613083157
材質1クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト