ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

プッシュボタン式ラチェットハンドル

通常単価(税別)
8,766
税込単価
9,643

【特長】・Z-EAL72キアラチェットシリーズです【材質】・クロムモリブデン鋼...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4991644018338
  • トラスココード
    556-1054
  • 全長(mm)
    178
  • 質量(g)
    236.000
  • 材質1
    クロムモリブデン鋼(SCM435)
  • 差込角(mm)
    凸9.5
  • 歯数(枚)
    72

型番:

3725ZB
解除
    数量:

    3725ZBの仕様・寸法情報

    JANコード
    4991644018338
    トラスココード
    556-1054
    全長(mm)
    178
    質量(g)
    236.000
    材質1
    クロムモリブデン鋼(SCM435)
    差込角(mm)
    凸9.5
    歯数(枚)
    72
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3725ZB
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,766
    ( 9,643 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・Z-EAL72キアラチェットシリーズです
    【材質】
    ・クロムモリブデン鋼(SCM435)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    プッシュボタン式ラチェットハンドルの型番3725ZBのページです。 型番3725ZBに関する仕様情報を記載しております。
    プッシュボタン式ラチェットハンドルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プッシュボタン式ラチェットハンドル
    プッシュボタン式ラチェットハンドル(ロング)
    プッシュボタン式ラチェットハンドル(コンパクト)
    プッシュボタン式ラチェットハンドル(スリム)
    3/8"(9.5mm)SQ. プッシュボタン式ラチェットハンドル(ショート)
    3/8"(9.5mm)SQ. プッシュボタン式首振りラチェットハンドル(ロング)
    メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
    通常価格8,76612,6299,56412,1648,37615,321
    通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目1日目
    JANコード499164401833849916440183454991644018291499164401830749916440184134991644018369
    トラスココード556-1054556-1025556-1013556-1050556-1018556-1022
    全長(mm)178280114160100280
    質量(g)236.00036083120157420
    材質1クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)クロムモリブデン鋼(SCM435)

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました