17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

交換用セラミックチップ 交換チップ【2個入り】

通常単価(税別)
7,115
税込単価
7,827
通常出荷日:1日目

【特長】・交換用セラミックチップです【材質】・ESDジルコニアセラミック

  • 材質1
    ESDジルコニアセラミック

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

先端

全長(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

チップ先端幅(mm)

先端幅(mm)

適合本体

幅(mm)

先端厚さ(mm)

最小発注数量
先曲型
40
7640144719050
1.500
207-0857
0.7
0.7
7ZJ-SA-0-IT
15.0
0.9
1パック

2個入り

直型
45
7640144714888
2.500
207-0855
0.7
0.7
71ZJ-SA-0-IT
7.0
1.2
1パック

2個入り

先尖型
45
7640144714901
3.500
207-0856
0.35
0.35
72ZJ-SA-0-IT
6.5
0.7
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,115
( 7,827 )
1日目
7,115
( 7,827 )
1日目
7,115
( 7,827 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換用セラミックチップです
【材質】
・ESDジルコニアセラミック

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

交換用セラミックチップ 交換チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
交換用セラミックチップ 交換チップ
チップ交換式ピンセット
セラミックピンセット/取付ネジ/チップ
透明チップピンセット
ESD替チップ
非粘着チップピンセット P-645-N
メーカーIDEAL-TEKホーザンホーザンホーザンクニペックスホーザン
通常価格7,1151,610230 -1,2382,9761,770
通常出荷日1日目2日目2日目〜3日目1日目2日目
材質1ESDジルコニアセラミック-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト