17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

マルチカッター AC100V

通常単価(税別)
15,750
税込単価
17,325

【特長】・発泡スチロール・ウレタンスポンジ・化学繊維など自在にカットします【用...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4905058401532
  • トラスココード
    538-0050
  • 質量(g)
    1000
  • 消費電力(W)
    40
  • 電源コード長さ(m)
    3
  • 奥行(mm)
    58
  • 高さ(mm)
    167
  • 幅(mm)
    129.5
  • 電源(V)
    AC100

型番:

SG-31
解除
    数量:

    SG-31の仕様・寸法情報

    JANコード
    4905058401532
    トラスココード
    538-0050
    質量(g)
    1000
    消費電力(W)
    40
    電源コード長さ(m)
    3
    奥行(mm)
    58
    高さ(mm)
    167
    幅(mm)
    129.5
    電源(V)
    AC100
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SG-31
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,750
    ( 17,325 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・発泡スチロール・ウレタンスポンジ・化学繊維など自在にカットします
    【用途】
    ・発泡スチロールやウレタンスポンジの切削加工
    ・ロープ、ネット、PPテープなどの切断

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    マルチカッター AC100Vの型番SG-31のページです。 型番SG-31に関する仕様情報を記載しております。
    マルチカッター AC100Vのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マルチカッター AC100V
    SURE プラジェット PJ-230-220V
    SURE プラジェット PJ-216A-220V
    "プラジェット",シュリンク包装の収縮、ラベルはがし、塩ビパイプの曲げ加工に使用
    SURE PJ-215A/216A/230用フィルター (2枚入)
    平形ノズル
    メーカー石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所
    通常価格15,75034,71235,00125,000 -230550
    通常出荷日4日目7日目9日目1日目6日目1日目
    JANコード490505840153249050582180934905058218079-49050582122134905058215566
    トラスココード538-0050805-2537805-2536-805-2540167-1045
    質量(g)10001200.0001000950.0000.40010.000
    消費電力(W)40--1020--
    電源コード長さ(m)3--3--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました