17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチバッグラージ フタ付

通常単価(税別)
7,1945,669
税込単価
7,9136,236
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・上フタ付でほこり等が入らず、中身をしっかり守ります・中面ポケット部は樹脂板付で、工具の差し抜...

詳細を確認
  • JANコード
    4992456217186
  • グレー
  • 幅(mm)
    400
  • 質量(g)
    1400.0
  • トラスココード
    206-5247
  • 材質1
    本体:ポリエステル(PE)
  • 材質2
    フタ:ナイロン
  • 奥行(mm)
    200
  • 高さ(mm)
    280
  • 材質3
    ベルト:ポリプロピレン(PP)

型番:

MTB-400FG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MTB-400FGの仕様・寸法情報

JANコード
4992456217186
グレー
幅(mm)
400
質量(g)
1400.0
トラスココード
206-5247
材質1
本体:ポリエステル(PE)
材質2
フタ:ナイロン
奥行(mm)
200
高さ(mm)
280
材質3
ベルト:ポリプロピレン(PP)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MTB-400FG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,1945,669
( 6,236 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上フタ付でほこり等が入らず、中身をしっかり守ります
・中面ポケット部は樹脂板付で、工具の差し抜きがしやすくなってます
・ポケットが内側に14ポケット、外側に6ポケット、合計20ポケットついており、たっぷり収納可能です
・内側のポケットの内、4ポケットはスプレー缶を差すことも可能なサイズです
・スプレー缶はフタをしたまま出し入れしやすく、しっかりとホールドもされます
・背面ポケットはA4ファイルが入るサイズです
・ショルダーベルトが付属されており、肩から掛けることも可能です
・グレーとブラックのシックな組み合わせになってます
【用途】
・様々な工具の収納に
【材質】
・本体:ポリエステル(PE)
・フタ:ナイロン
・ベルト:ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチバッグラージ フタ付の型番MTB-400FGのページです。 型番MTB-400FGに関する仕様情報を記載しております。
マルチバッグラージ フタ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチバッグラージ フタ付
マグネット付ドライバー2本差し
ボストンツールバッグ MTB-3B
MDP ドライバー差し スリムタイプ
MDP-300ABK ハンマーホルダー
MDP ペンチ差し スリムタイプ
メーカーマーベルマーベルマーベルマーベルマーベルマーベル
通常価格7,1942,9757,1579,6001,14010,400
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
JANコード499245621718649924562168754992456216974-4992456216929-
グレー----
幅(mm)400100----
質量(g)1400.0140150090-140
トラスココード206-5247236-3512116-1534---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト