ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネット付ドライバー2本差し

通常単価(税別)
2,975
税込単価
3,273
通常出荷日:1日目

【特長】・先端にマグネットを内蔵しているので、ドライバーの飛び出しや落下を防止します・背面とベルト通し...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    腰ベルト
  • 商品用途
    ツールホルダー
  • JANコード
    4992456216875
  • 幅(mm)
    100
  • ベルト通し幅(mm)
    50
  • 質量(g)
    140
  • トラスココード
    236-3512
  • 材質1
    生地:1600デニールポリエステル、PVCターボリン
  • 材質2
    外巻:ポリプロピレン
  • 形状
    底付タイプ
  • 高さ(mm)
    260
  • 材質3
    芯材:ポリエチレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MDP-MG65
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MDP-MG65の仕様・寸法情報

商品タイプ
腰ベルト
商品用途
ツールホルダー
JANコード
4992456216875
幅(mm)
100
ベルト通し幅(mm)
50
質量(g)
140
トラスココード
236-3512
材質1
生地:1600デニールポリエステル、PVCターボリン
材質2
外巻:ポリプロピレン
形状
底付タイプ
高さ(mm)
260
材質3
芯材:ポリエチレン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MDP-MG65
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,975
( 3,273 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端にマグネットを内蔵しているので、ドライバーの飛び出しや落下を防止します
・背面とベルト通しが樹脂板付で抜き差しがスムーズなうえ、強度UP、型崩れを防止します
・ドライバーホールド部にも樹脂板を縫い付けているので、型崩れしにくく抜き差しもスムーズです
・先端が底付タイプで、しゃがんだ時などドライバーの先端で床を傷つけません
・軸長100mm用です
【用途】
・ドライバー2本の収納に
【材質】
・生地:1600デニールポリエステル
・生地:PVCターボリン
・外巻:ポリプロピレン
・芯材:ポリエチレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネット付ドライバー2本差しの型番MDP-MG65のページです。 型番MDP-MG65に関する仕様情報を記載しております。
マグネット付ドライバー2本差しのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネット付ドライバー2本差し
マルチバッグラージ フタ付
ケーブルタイホルダー
ボストンツールバッグ MTB-3B
MDP ドライバー差し スリムタイプ
MDP ペンチ差し スリムタイプ
メーカーマーベルマーベルマーベルマーベルマーベルマーベル
通常価格2,9755,6692,240 -6,1887,202 -7,202 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプ腰ベルト-腰ベルト
商品用途ツールホルダー-ツールホルダーツールバッグツールホルダーツールホルダー
JANコード49924562168754992456217186-4992456216974--
グレー---
幅(mm)100400----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト