17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンビネーションスパナセット ロールバッグ

通常単価(税別)
9,201
税込単価
10,121
通常出荷日:4日目

【特長】・31CrV3を原材料としたスパナは薄さと耐久性を持ち、深く刻まれたレーザーマーキングが施され...

詳細を確認
  • セット内容(点)
    12
  • 付属品
    専用ロールバック
  • JANコード
    4573271138162
  • 質量(g)
    1250.000
  • トラスココード
    239-4549
  • 材質1
    クロムバナジウム鋼

型番:

83816
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

83816の仕様・寸法情報

セット内容(点)
12
付属品
専用ロールバック
JANコード
4573271138162
質量(g)
1250.000
トラスココード
239-4549
材質1
クロムバナジウム鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
83816
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,201
( 10,121 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・31CrV3を原材料としたスパナは薄さと耐久性を持ち、深く刻まれたレーザーマーキングが施され素早く直観的な選択を可能にします
・高品質と2年保証で安心して作業が出来ます
【用途】
・ボルトやナットの締め付けに
【材質】
・クロムバナジウム鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンビネーションスパナセット ロールバッグの型番83816のページです。 型番83816に関する仕様情報を記載しております。
コンビネーションスパナセット ロールバッグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンビネーションスパナセット ロールバッグ
コンビネーション レンチセット
コンビネーションスパナ“7”
コンビネーションスパナセット 020228
コンビネーションスパナセット(パネルタイプ)
コンビネーションレンチセット 6本
メーカープロクソンNEPROSGEDOREWERAトラスコ中山E-Value
通常価格9,20124,302 -3,710 -10,2198,271 -1,527
通常出荷日4日目1日目〜4日目19日目1日目在庫品1日目
セット内容(点)12-----
付属品専用ロールバック-----
JANコード4573271138162-----
質量(g)1250.000-----
トラスココード239-4549-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト