17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

楽あげ君
EIGER TOOLS
ビットラチェットセット
TONE
テスタケース
マザーツール

マンホール用取手 600-401、600-402【2個入り】

通常単価(税別)
4,760
税込単価
5,236

【特長】・マンホールのフタを外す時に使用する取手です【材質】・鋼

詳細情報を確認する
  • 質量(g)
    661.000
  • 材質1
  • 全長(mm)
    319

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    最小発注数量
    4972353092482
    340-9131
    1パック

    2個入り

    4972353092499
    340-9152
    1パック

    2個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,760
    ( 5,236 )
    1日目
    4,760
    ( 5,236 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・マンホールのフタを外す時に使用する取手です
    【材質】
    ・鋼

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    マンホール用取手 600-401、600-402のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マンホール用取手 600-401、600-402
    カクダイ フレキパイプ用ニップル
    カクダイ シャワヘッド用アダプター
    カクダイ バス用ヒートン
    カクダイ フレキノズル(G1/2用)
    カクダイ 樹脂管用サドルバンド
    メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
    通常価格4,7605716492933,978109
    通常出荷日1日目7日目1日目1日目7日目1日目
    質量(g)661.00037.00049.00010.300180.0006.600
    材質1材質 黄銅黄銅黄銅、ステンレス材質 ステンレス、黄銅材質 PP
    全長(mm)319-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト