17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

裁断機"ディスクカッター"【4個入り】

通常単価(税別)
1,863
税込単価
2,049
通常出荷日:11日目

【特長】・ディスクカッター専用交換用カッターマットです・カッターマットを交換することで、より快適な切れ...

詳細を確認
  • JANコード
    4971760983253
  • 質量(g)
    112.000
  • トラスココード
    627-7337
  • 材質1
    PVC
  • 適合機種
    DC-250
  • 奥行(mm)
    9.8
  • 高さ(mm)
    3
  • 幅(mm)
    719

型番:

DCM-654
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

DCM-654の仕様・寸法情報

JANコード
4971760983253
質量(g)
112.000
トラスココード
627-7337
材質1
PVC
適合機種
DC-250
奥行(mm)
9.8
高さ(mm)
3
幅(mm)
719

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
DCM-654
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,863
( 2,049 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ディスクカッター専用交換用カッターマットです
・カッターマットを交換することで、より快適な切れ味が持続します
・カッターマットは片面が左右入替で2ヶ所、両面で計4ヶ所使用可能です
【材質】
・PVC

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

裁断機"ディスクカッター"の型番DCM-654のページです。 型番DCM-654に関する仕様情報を記載しております。
裁断機"ディスクカッター"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
裁断機"ディスクカッター"
ディスクカッター(丸刃・ミシン目刃)
ディスクカッター DC-600
裁断機 ディスクカッター・スリム
ペーパー裁断機
電動裁断機CE-48用受木10本
メーカーカール事務器カール事務器カール事務器カール事務器オープン工業マイツコーポレーション
通常価格1,8635307,84017,45315,768 -16,139
通常出荷日11日目5日目9日目1日目1日目1日目
JANコード4971760983253-----
質量(g)112.0001.51700---
トラスココード627-7337-----
材質1PVC-----
適合機種DC-250DC-200N/DC-2A3N/DC-210N/DC-230N/DC-F5100/DC-F5300/DC-2000/DC-250/DC-600/DC-630----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

裁断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト