ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

9.5sq.コードレスインパクトレンチセット

通常単価(税別)
30,77628,206
税込単価
33,85431,027
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:3日目

【特長】・ティージングスロット付で、回転の微調整が可能です・小型リチウムイオン電池を採用し、小型で軽量...

詳細を確認
  • ソケットは別売です。

型番:

JTAE315A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JTAE315Aの仕様・寸法情報

JANコード
4989433615288
トラスココード
539-8644
差込角(mm)
9.5
質量(g)
1100.0
最大締付トルク(N・m)
110
-
-

型番リスト

表示件数
型番
JTAE315A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,77628,206
( 31,027 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ティージングスロット付で、回転の微調整が可能です
・小型リチウムイオン電池を採用し、小型で軽量です
・バッテリー残量が一目でわかるインジケーター付です
・LEDライト搭載です

ご注意

  • ソケットは別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

9.5sq.コードレスインパクトレンチセットの型番JTAE315Aのページです。 型番JTAE315Aに関する仕様情報を記載しております。
9.5sq.コードレスインパクトレンチセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
9.5sq.コードレスインパクトレンチセット
リリースピン
1/2コードレストルクリミットインパクトレンチ
リリースピンソケット
コードレストルクリミットインパクトレンチセット
スプリング JAE951用
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格30,7764,82449,7594,23266,575367
通常出荷日3日目6日目3日目6日目1日目6日目
JANコード498943361528849894336150354989433615295498943361505949894336153014989433615028
トラスココード539-8644251-4609336-7012251-4608381-3060251-4601
差込角(mm)9.5-----
質量(g)1100.0504100.0703800.013
最大締付トルク(N・m)110-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト