ファクトリーサプライ用品技術窓口

電池式一口給脂機"ジュンペット"

通常単価(税別)
25,372
税込単価
27,909
通常出荷日:1日目

【特長】・配管や電気配線が不要で経済的で簡単な設置ができます・給脂間隔が内蔵タイマーにより設定可能です...

詳細を確認
  • 質量(g)
    900.0
  • トラスココード
    160-9302
  • グリス吐出期間
    170~1200回
  • グリス容量(g)
    60
  • 高さ(mm)
    149
  • 幅(mm)
    φ104
  • 給油サイクル
    1.2.4.8時間

ご注意

  • 必ずアルカリ電池をご使用下さい。
  • グリースカートリッジを交換される際に電池交換を御願い致します。
  • 60gカートリッジグリスは別売です。

型番:

KJP-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KJP-1の仕様・寸法情報

質量(g)
900.0
トラスココード
160-9302
グリス吐出期間
170~1200回
グリス容量(g)
60
高さ(mm)
149
幅(mm)
φ104
給油サイクル
1.2.4.8時間
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KJP-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,372
( 27,909 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・配管や電気配線が不要で経済的で簡単な設置ができます
・給脂間隔が内蔵タイマーにより設定可能です
・運転時間が1~7秒間で設定可能なので給脂量の設定が可能です
・マイコン制御で適量グリスを一定間隔で確実に給脂できます
・グリス補給に便利なカートリッジタイプで、ごみ等の異物混入がなく安心です
【用途】
・高所や危険箇所など人による給脂が困難である給脂箇所などに

ご注意

  • 必ずアルカリ電池をご使用下さい。
  • グリースカートリッジを交換される際に電池交換を御願い致します。
  • 60gカートリッジグリスは別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電池式一口給脂機"ジュンペット"の型番KJP-1のページです。 型番KJP-1に関する仕様情報を記載しております。
電池式一口給脂機"ジュンペット"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電池式一口給脂機"ジュンペット"
手動式給脂ポンプ 400gグリスカートリッジ
手動式給脂ポンプ KSP-105
手動式給脂ポンプ 400gグリスカートリッジ(加圧スプリング付)
充電式グリスガン KBP-1-D2
集中潤滑(配材セット)
メーカーKWKKWKKWKKWKKWKKWK
通常価格25,37225,96624,44243,72255,550108,573
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目18日目
質量(g)900.01500.01500.01900.02300.08000.0
トラスココード160-9302160-9354160-9331160-9356208-3383250-1049
グリス吐出期間170~1200回-----
グリス容量(g)60-----
高さ(mm)149-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト