17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1/4チャージングホース(新・旧冷媒対応)

通常単価(税別)
1,7553,150
税込単価
1,9313,465
通常出荷日:19日目

【特長】・CFC・HCFC・HFC対応のスタンダードモデルです・CFC・HCFC・HFCに最適な柔軟性...

詳細を確認
  • 破裂圧力(MPa)
    27.5
  • 常用圧力(MPa)
    5.5
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

長さ(cm)

最小発注数量
128-4427
4991756310771
200.000
92
1個
128-4428
4991756310788
250
152
1個
128-4426
4991756310795
200.000
92
1個
128-4430
4991756310801
250
152
1個
128-4429
4991756310818
200.000
92
1個
128-4431
4991756310825
250
152
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,755
( 1,931 )
19日目
3,150
( 3,465 )
19日目
1,755
( 1,931 )
19日目
3,150
( 3,465 )
19日目
1,755
( 1,931 )
19日目
3,150
( 3,465 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・CFC・HCFC・HFC対応のスタンダードモデルです
・CFC・HCFC・HFCに最適な柔軟性に優れたチャージングホースです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4チャージングホース(新・旧冷媒対応)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4チャージングホース(新・旧冷媒対応)
1/4チャージングホースプラスII(新・旧冷媒対応)
F1/4" x F1/4" ボールバルブ(サービス用)
1/4"チャージングホースプラスII (ロングタイプ) PAT.
1/4" 回収用ヘッダー(ボールバルブ・サイトグラス付)
F5/16"x F1/4" フレアーアダプター(雌/雄)
メーカーアサダイエロージャケットエスコアサダエスコエスコ
通常価格1,755-14,1764,82017,23322,8202,130
通常出荷日19日目1日目2日目5日目2日目2日目
破裂圧力(MPa)27.5-----
常用圧力(MPa)5.5-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト