17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロッキングプライヤー

通常単価(税別)
3,4195,771
税込単価
3,7616,348
通常出荷日:1日目

【特長】・口開き幅を調整することで様々なワークの固定にご使用頂けます・締め込む際に調整ネジにドライバー...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 足場などの接続や物に取り付けて足場代わりに使用しないでください。
  • 吊り具として絶対に使用しないでください。本来の目的以外では使用しないでください。
  • ハンドルやロック解除レバーで手などを挟まないように気を付けてください。
  • ハンマー等で衝撃を加えないでください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

口の開き

(mm)

全長(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
26
148
4952520049204
182.000
240-2228
1個
41
191
4952520049211
337.000
240-2230
1個
53
227
4952520049228
520.000
240-2229
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,419
( 3,761 )
1日目
4,020
( 4,422 )
1日目
5,771
( 6,348 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・口開き幅を調整することで様々なワークの固定にご使用頂けます
・締め込む際に調整ネジにドライバーなどを差し込んで強く締めることができます
・握りこみやすく軽いリリースレバーです
【用途】
・木工や金属加工、機械工作、整備、配管作業時に万力の代わりなど各種工作の補助に
・対象物を挟んで固定したり、ねじる、曲げるなどの作業に
【材質】
・特殊鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 足場などの接続や物に取り付けて足場代わりに使用しないでください。
  • 吊り具として絶対に使用しないでください。本来の目的以外では使用しないでください。
  • ハンドルやロック解除レバーで手などを挟まないように気を付けてください。
  • ハンマー等で衝撃を加えないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロッキングプライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロッキングプライヤー
ロッキングプライヤー(パイプ用・黒金)
C型ロッキングプライヤー
ステンレス製ロッキングプライヤー
ロングNロッキングプライヤー
ロッキングプライヤーEA682L
メーカーフジ矢フジ矢E-ValueバーコE-Valueエスコ
通常価格3,419-4,403 -2,267 -24,6021,8952,751 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目3日目1日目〜
形状・用途標準標準----
アゴ形状曲線あご曲線あご----
自動調整(オート)機能有無なしなし----
材質1特殊鋼特殊鋼----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロッキングプライヤー・バイスプライヤー・グリッププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト