17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンディング/グラインディングセット

通常単価(税別)
4,200
税込単価
4,620

【特長】・サンディングバンドや、酸化アルミ砥石などの31個入りセットです・全ロ...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    0080596052737
  • トラスココード
    568-1212
  • 質量(g)
    130.000
  • 材質1
    砥粒、酸化アルミニウム等
  • セット内容
    マンドレル(402)×1、サンディングバンドセット(407)×1、サンディングバンド(408・432)×4、サンディングディスク(412)×15、カットオフホイール(426)×1、仕上げ用研磨バフ(511E)×1、酸化アルミ砥石(932・8193)×1、シリコンカーバイド砥石(84922・85422)×1
  • 品名
    サンディング/グラインディングセット

型番:

727-01
解除
    数量:

    727-01の仕様・寸法情報

    JANコード
    0080596052737
    トラスココード
    568-1212
    質量(g)
    130.000
    材質1
    砥粒、酸化アルミニウム等
    セット内容
    マンドレル(402)×1、サンディングバンドセット(407)×1、サンディングバンド(408・432)×4、サンディングディスク(412)×15、カットオフホイール(426)×1、仕上げ用研磨バフ(511E)×1、酸化アルミ砥石(932・8193)×1、シリコンカーバイド砥石(84922・85422)×1
    品名
    サンディング/グラインディングセット

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    727-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,200
    ( 4,620 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・サンディングバンドや、酸化アルミ砥石などの31個入りセットです
    ・全ロータリーツール使用可能アクセサリーです
    【用途】
    ・研磨、研削、研ぎ、刃付け
    【材質】
    ・砥粒、酸化アルミニウム等

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    サンディング/グラインディングセットの型番727-01のページです。 型番727-01に関する仕様情報を記載しております。
    サンディング/グラインディングセットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンディング/グラインディングセット
    ペン型ミニルーター フィーノ
    ハイスピードロータリーツール ドレメル3000(フレックスシャフト付)
    フレックスシャフト
    コードレスロータリーツール"ドレメルLITE"
    シェーピングホイール(切削)
    メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
    通常価格4,20010,26016,4707,41215,4004,922
    通常出荷日4日目1日目1日目1日目2日目1日目
    JANコード008059605273787103640801138710364064960000034680313600805960554000080596011574
    トラスココード568-1212114-4868433-2792425-8499213-6952194-9064
    質量(g)130.000105.000455.000275.0002708.000
    材質1砥粒、酸化アルミニウム等ポリアミド樹脂ポリアミド樹脂ポリアミド樹脂ポリアミド樹脂(PA)-
    セット内容マンドレル(402)×1、サンディングバンドセット(407)×1、サンディングバンド(408・432)×4、サンディングディスク(412)×15、カットオフホイール(426)×1、仕上げ用研磨バフ(511E)×1、酸化アルミ砥石(932・8193)×1、シリコンカーバイド砥石(84922・85422)×1-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました