17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電工プロリュック

通常単価(税別)
8,914
税込単価
9,805
通常出荷日:4日目

【特長】・摩擦に強い「ポリエステル1680デニール」使用で軽量、丈夫です・天面、底面、側面はクッション...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    180
  • 高さ(mm)
    420
  • 幅(mm)
    280
  • JANコード
    4937897062247
  • 質量(g)
    700.000
  • トラスココード
    336-1839
  • 材質1
    ポリエステルキャンバス
  • ブラック
  • 容量
    20

型番:

JTB-R420
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JTB-R420の仕様・寸法情報

奥行(mm)
180
高さ(mm)
420
幅(mm)
280
JANコード
4937897062247
質量(g)
700.000
トラスココード
336-1839
材質1
ポリエステルキャンバス
ブラック
容量
20
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
JTB-R420
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,914
( 9,805 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・摩擦に強い「ポリエステル1680デニール」使用で軽量、丈夫です
・天面、底面、側面はクッション材入で、収納物をしっかりガードします
・工具や小物の収納に便利な脱着式ツールホルダーです
・内側の前後どちらにでも取り付け可能です
・側面のファスナーを開ければ、荷室にダイレクトにアクセスできます
・型くずれしにくい立体形状と、大きく開く開口部で、ヘルメットや作業着、作業靴なども出し入れラクラクです
・軽くて丈夫、広い開口部で出し入れラクラクのリュック
【材質】
・ポリエステルキャンバス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電工プロリュックの型番JTB-R420のページです。 型番JTB-R420に関する仕様情報を記載しております。
電工プロリュックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電工プロリュック
プロスター ツールケース
プロ用軽量ボックス型リュック ショルダーコンテナ A3BL-BK
プロスター プロスター 充電ドライバーケース PS-96R
リュック BP-7600
プロスター フレキシブルフック
メーカージェフコムプロスタートラスコ中山プロスター76プロスター
通常価格8,9141,05116,2902,9904,461673
通常出荷日4日目4日目1日目在庫品1日目1日目4日目
奥行(mm)180-----
高さ(mm)420-----
幅(mm)280-----
JANコード4937897062247-----
質量(g)700.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト