ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイドモンキレンチエコワイド 鳶仕様 HY-30-17

通常単価(税別)
5,082
税込単価
5,590

【特長】・足場の組立・解体に最適な17mmメガネ付きのエコワイド(薄型軽量ワイ...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4975180151551
  • トラスココード
    859-4495
  • シルバーメッキ
  • 先端厚さ(mm)
    6
  • 材質1
    クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • グリップ有無
  • 口開き(mm)
    8~30
  • 最大口開き(mm)
    30
  • 全長(mm)
    210
  • 質量(g)
    200.000

ご注意

  • ハンマー代わりに使用しないでください。工具の使用目的以外には使用しないでください。

型番:

HY-30-17
解除
    数量:

    HY-30-17の仕様・寸法情報

    JANコード
    4975180151551
    トラスココード
    859-4495
    シルバーメッキ
    先端厚さ(mm)
    6
    材質1
    クロムバナジウム鋼(Cr-V)
    グリップ有無
    口開き(mm)
    8~30
    最大口開き(mm)
    30
    全長(mm)
    210
    質量(g)
    200.000

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HY-30-17
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,082
    ( 5,590 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・足場の組立・解体に最適な17mmメガネ付きのエコワイド(薄型軽量ワイドモンキレンチ)です。
    ・薄型軽量でさらにアゴのでっぱりが無いので、込み入った狭所作業に適しています。
    ・17mmメガネ部は本締め可能で、固く締まった足場クランプも楽々取り外すこともできます。
    【用途】
    ・足場の組立や解体用
    【材質】
    ・クロムバナジウム鋼(Cr-V)

    ご注意

    • ハンマー代わりに使用しないでください。工具の使用目的以外には使用しないでください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ワイドモンキレンチエコワイド 鳶仕様 HY-30-17の型番HY-30-17のページです。 型番HY-30-17に関する仕様情報を記載しております。
    ワイドモンキレンチエコワイド 鳶仕様 HY-30-17のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ワイドモンキレンチエコワイド 鳶仕様 HY-30-17
    ワイドモンキレンチエコワイド 鳶仕様
    薄型イグザクトレンチ(ベント) シール付
    モンキレンチ HXシリーズ
    ワークワイド(ガタ無しモンキレンチ)
    薄型軽量ワイドモンキレンチ ショートエコワイド シール付
    メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業
    通常価格5,0827,1715,8503,850 -4,350 -4,350 -
    通常出荷日1日目1日目4日目1日目〜2日目2日目〜
    JANコード497518015155149751801515684975180132161---
    トラスココード859-4495722-7817722-7701---
    シルバーメッキシルバーメッキ-シルバーメッキ
    先端厚さ(mm)66.54.5±0.5---
    材質1クロムバナジウム鋼(Cr-V)クロムバナジウム鋼Cr-Vクロムバナジウム鋼(Cr-V)クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼(Cr-V)

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました