17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

板金ハサミ

通常単価(税別)
4,985
税込単価
5,484
通常出荷日:1日目

【特長】・超強力タイプの板金ハサミです・直線の切断が可能です・刃にレーザー熱処理を施しており、切れ味が...

詳細を確認
  • 刃長(mm)
    22
  • 切断能力(mm)ステンレス板
    1.0
  • 切断能力(mm)鉄板
    1.2
  • 切断能力(mm)銅板
    -
  • 全長(mm)
    238
  • JANコード
    0025582835918
  • 質量(g)
    413.000
  • トラスココード
    148-6965
  • 材質1
    刃部:モリブデン合金
  • 材質2
    グリップ:樹脂

型番:

610BS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

610BSの仕様・寸法情報

刃長(mm)
22
切断能力(mm)ステンレス板
1.0
切断能力(mm)鉄板
1.2
切断能力(mm)銅板
-
全長(mm)
238
JANコード
0025582835918
質量(g)
413.000
トラスココード
148-6965
材質1
刃部:モリブデン合金
材質2
グリップ:樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
610BS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,985
( 5,484 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超強力タイプの板金ハサミです
・直線の切断が可能です
・刃にレーザー熱処理を施しており、切れ味が長く続きます
【材質】
・刃部:モリブデン合金
・グリップ:樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

板金ハサミの型番610BSのページです。 型番610BSに関する仕様情報を記載しております。
板金ハサミのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
板金ハサミ
板金ハサミ"SUPERCOUP"用替刃
板金はさみ 右勝手
万能ハサミ
金属用ハサミ 390
金属用ハサミ 380
メーカーCHANNELLOCKEDMAバーコバーコアズワンアズワン
通常価格4,9852,388 -8,8243,3932,7383,081
通常出荷日1日目1日目1日目2日目在庫品1日目在庫品1日目
刃長(mm)22-----
切断能力(mm)ステンレス板1.0-----
切断能力(mm)鉄板1.2-----
切断能力(mm)銅板------
全長(mm)238-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト