ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドライバー付きウォーターポンププライヤー

通常単価(税別)
1,986
税込単価
2,185
通常出荷日:5日目

【特長】・サビに強いメッキ仕上げで、ミニサイズでも40mmパイプが掴める本格派工具・非対称つかみ刃が、...

詳細を確認
  • 口の開き (mm)
    40
  • 口開調節 (段)
    4
  • すべり止め加工
    あり
  • くわえ部パッド
    なし
  • グリップ
    あり
  • 先端ドライバー形状
    あり
  • JANコード
    4952269106237
  • トラスココード
    653-2148
  • 全長(mm)
    157
  • 先端厚さ(mm)
    8
  • 質量(g)
    118.000
  • 材質1
    本体:機械構造用炭素鋼
  • 材質2
    グリップ:塩化ビニール

ご注意

  • 非絶縁工具です。
  • 電源を切ってお使い下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

WP-150D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WP-150Dの仕様・寸法情報

口の開き(mm)
40
口開調節(段)
4
すべり止め加工
あり
くわえ部パッド
なし
グリップ
あり
先端ドライバー形状
あり
JANコード
4952269106237
トラスココード
653-2148
全長(mm)
157
先端厚さ(mm)
8
質量(g)
118.000
材質1
本体:機械構造用炭素鋼
材質2
グリップ:塩化ビニール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
WP-150D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,986
( 2,185 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サビに強いメッキ仕上げで、ミニサイズでも40mmパイプが掴める本格派工具
・非対称つかみ刃が、色々な形状のモノをガッチリ掴む!
・便利なドライバー付
・安定性の良い3点保持と非対称つかみ部が、丸・角・板、あらゆる形状をしっかり掴みます
【用途】
・電源BOX内等の狭い場所での、コネクタの取付に最適。狭い場所でも確実にナットを締める
・水まわりの修理から、キッチン・ホビーの容器の固く閉じた蓋の開封などに
【材質】
・本体:機械構造用炭素鋼
・グリップ:塩化ビニール

ご注意

  • 非絶縁工具です。
  • 電源を切ってお使い下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライバー付きウォーターポンププライヤーの型番WP-150Dのページです。 型番WP-150Dに関する仕様情報を記載しております。
ドライバー付きウォーターポンププライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライバー付きウォーターポンププライヤー
マルチウォーターポンププライヤ(ドライバー付)
三枚合せウォーターポンププライヤ(ドライバー付)
三枚合せウォーターポンププライヤ(ドライバー機能付)
ウォーターポンププライヤー コンフォートハンドル
ウォーターポンププライヤー (スマートグリップ)
メーカーツノダトップ工業トップ工業トップ工業KLEIN TOOLSクニペックス
通常価格1,9863,2867,251-8,55912,279
通常出荷日5日目1日目1日目お見積り1日目2日目
口の開き(mm)4048517144.532
口開調節(段)499116-
すべり止め加工あり---あり-
くわえ部パッドなし---なし-
グリップありなしありありありあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウォーターポンププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト