17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウォーターポンププライヤー ボックスジョイント

通常単価(税別)
3,8304,920特別価格
税込単価
4,2135,412特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・2つの本体を差し込んで組み、ジョイントすることで高剛性、高耐久性構造になっています・スリムな...

詳細を確認
  • すべり止め加工
    あり
  • くわえ部パッド
    なし
  • グリップ
    あり
  • 先端ドライバー形状
    なし
  • 材質1
    機械構造用炭素鋼
  • 材質2
    グリップ:塩化ビニール
  • 材質3
    表面処理:ニッケルクロムメッキ

ご注意

  • 非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
  • 使用用途以外には使用しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

口の開き

(mm)

口開調節

(段)

JANコード

トラスココード

全長(mm)

質量(g)

最小発注数量
52
7
4952269106213
575-7138
252
327.000
1個
68
10
4952269106220
575-5622
315
551.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,830
( 4,213 )
1日目
4,9203,129
( 3,442 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2つの本体を差し込んで組み、ジョイントすることで高剛性、高耐久性構造になっています
・スリムな先端とフラット形状
・指を挟まない安全ストッパー付き
・非対称つかみ刃で強い締め付け
【用途】
・水道・ガス等の配管工事。自動車、産業機械のメンテナンスに
【材質】
・機械構造用炭素鋼
・グリップ:塩化ビニール

ご注意

  • 非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
  • 使用用途以外には使用しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウォーターポンププライヤー ボックスジョイントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウォーターポンププライヤー ボックスジョイント
ドライバー付きウォーターポンププライヤー
ウォーターポンププライヤー コンフォートハンドル
ウォーターポンププライヤー (マルチスリップジョイントプライヤー)
ウォーターポンププライヤー (スマートグリップ)
2" /250mm ウォーターポンププライヤー
メーカーツノダツノダKLEIN TOOLSクニペックスクニペックスエスコ
通常価格3,830-1,9868,5598,25312,2796,190
通常出荷日1日目5日目1日目2日目2日目1日目
すべり止め加工ありありあり---
くわえ部パッドなしなしなし---
グリップありありありありあり-
先端ドライバー形状なしありなし---
材質1機械構造用炭素鋼本体:機械構造用炭素鋼----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウォーターポンププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト