17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

多機能シザーズ

通常単価(税別)
1,429
税込単価
1,572
通常出荷日:4日目

【特長】・ハサミとしての使用はもちろん、殻割り/キャップの開封や栓抜きなどの機能も備えた、3 in 1...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    210
  • グレー
  • 刃厚 (mm)
    2
  • 刃長 (mm)
    82
  • JANコード
    4550309391577
  • トラスココード
    661-3820
  • 材質(刃)
    ステンレス鋼(シリコーンコート)
  • 質量 (g)
    130.000
  • 材質(ハンドル)
    ポリプロピレン(無機系抗菌剤使用)

型番:

KS-DP200-J
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KS-DP200-Jの仕様・寸法情報

全長(mm)
210
グレー
刃厚(mm)
2
刃長(mm)
82
JANコード
4550309391577
トラスココード
661-3820
材質(刃)
ステンレス鋼(シリコーンコート)
質量(g)
130.000
材質(ハンドル)
ポリプロピレン(無機系抗菌剤使用)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
KS-DP200-J
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,429
( 1,572 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハサミとしての使用はもちろん、殻割り/キャップの開封や栓抜きなどの機能も備えた、3 in 1の製品です
・高品質ステンレス鋼を採用したしっかりした刃付けです
・細かいギザギザ上の刃で食材も滑りにくく切りやすいです
・ハサミは分解できて細部まで洗浄可能なので、清潔に保て衛生的です
【用途】
・キッチン用に
・栓抜きに
・殻割りやキャップの開封に
【材質】
・刃部:ステンレス鋼(シリコーンコート)
・グリップ:ポリプロピレン(無機系抗菌剤使用)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多機能シザーズの型番KS-DP200-Jのページです。 型番KS-DP200-Jに関する仕様情報を記載しております。
多機能シザーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多機能シザーズ
ラシャ鋏
ラシャ切鋏
布切はさみ 兼信
キャナリー MIM2 ブルー
クラフト皮革・ゴム切はさみ KS-180LE
メーカースリーエムジャパン貝印ドウカンCLOVER長谷川刃物SK-11
通常価格1,4296,938 -9,329 -3,397 -7002,232
通常出荷日4日目5日目〜1日目1日目〜9日目3日目
全長(mm)210-----
グレー-----
刃厚(mm)2-----
刃長(mm)82-----
JANコード4550309391577-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト