17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パイププライヤー用プラスチックジョー(8113-250用)

通常単価(税別)
3,826
税込単価
4,209
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・パイププライヤー用プラスチックジョー・8113-250用プラスチックアゴ2セットです

詳細を確認
  • JANコード
    4003773086550
  • トラスココード
    256-7163
  • 質量(g)
    13.000

型番:

8119-250V02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8119-250V02の仕様・寸法情報

JANコード
4003773086550
トラスココード
256-7163
質量(g)
13.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
8119-250V02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,826
( 4,209 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・パイププライヤー用プラスチックジョー
・8113-250用プラスチックアゴ2セットです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイププライヤー用プラスチックジョー(8113-250用)の型番8119-250V02のページです。 型番8119-250V02に関する仕様情報を記載しております。
パイププライヤー用プラスチックジョー(8113-250用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイププライヤー用プラスチックジョー(8113-250用)
プライヤーレンチ用保護カバー カバーグリップ
プライヤーレンチ コンフォートハンドル(亜鉛メッキ)
プライヤーレンチ ソフトプラスチックハンドル(亜鉛メッキ・すべり止め付)
ウォーターポンププライヤーコブラ
ミニコブラ +プライヤーレンチセット
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格3,8262,96711,363 -10,489 -6,67214,534
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目1日目
JANコード40037730865504003773085805--40037730858364003773070832
トラスココード256-7163207-4961--207-4962486-3569
質量(g)13.0009.000--62.000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウォーターポンププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト