17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベルトサンダー"ベルトン" 本体のみ

通常単価(税別)
86,14369,999
税込単価
94,75776,999
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・36V2.5Ahの強力バッテリーを採用しました・用途に応じて回転数を3000~10000(m...

詳細を確認
  • JANコード
    4992338743468
  • トラスココード
    263-6376
  • ベルト寸法(mm)
    20×520
  • ベルト速度(m/s)
    460~1540
  • 質量(g)
    2200.0

型番:

CLB-20-NN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CLB-20-NNの仕様・寸法情報

JANコード
4992338743468
トラスココード
263-6376
ベルト寸法(mm)
20×520
ベルト速度(m/s)
460~1540
質量(g)
2200.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CLB-20-NN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
86,14369,999
( 76,999 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・36V2.5Ahの強力バッテリーを採用しました
・用途に応じて回転数を3000~10000(min[[の-1乗]])の間で変速可能です
【用途】
・溶接のビード部の研削用
・バリ取りに
・サビ取りに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルトサンダー"ベルトン" 本体のみの型番CLB-20-NNのページです。 型番CLB-20-NNに関する仕様情報を記載しております。
ベルトサンダー"ベルトン" 本体のみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルトサンダー"ベルトン" 本体のみ
ベルトサンダー ベルトン
小型ヘアライン加工機 ヘアライナー(R)
ベルトサンダー 1401974
ベルトサンダー用オプション
吸塵&変速ベルトサンダー
メーカー日東工器日東工器日東工器EARTH MAN日本精密機械工作E-Value
通常価格86,14392,96981,7618,78323,00511,995
通常出荷日1日目2日目1日目5日目4日目4日目
JANコード499233874346849923387162334992338765132---
トラスココード263-6376200-0983----
ベルト寸法(mm)20×520-----
ベルト速度(m/s)460~1540460~1540----
質量(g)2200.02900.03100---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトサンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト