17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

収納棚

通常単価(税別)
8,980
税込単価
9,878
通常出荷日:1日目

【特長】・クイックリリース式で、ラック高さをかんたんに調節します

  • 外形寸法(mm)奥行
    422
  • 外形寸法(mm)間口
    533
  • 外形寸法(mm)高さ
    99
  • JANコード
    4573592050303
  • 質量(g)
    2910.0
  • トラスココード
    521-4430

型番:

48-22-8481
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

48-22-8481の仕様・寸法情報

外形寸法(mm)奥行
422
外形寸法(mm)間口
533
外形寸法(mm)高さ
99
JANコード
4573592050303
質量(g)
2910.0
トラスココード
521-4430

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
48-22-8481
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,980
( 9,878 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クイックリリース式で、ラック高さをかんたんに調節します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

収納棚の型番48-22-8481のページです。 型番48-22-8481に関する仕様情報を記載しております。
収納棚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
収納棚
収納棚用オプション(収納棚キット)
PACKOUT キャスター
キャリー式ツールボックス
ドリル収納ステーション
PACKOUT ツールトレイ
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格8,98021,98016,80039,8006,63710,980
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
外形寸法(mm)奥行422447480965--
外形寸法(mm)間口533546620609--
外形寸法(mm)高さ99508193401--
JANコード457359205030345735920502974573592050204457359205033445735920515154573592051331
質量(g)2910.06000.05000.014510.01270.01360.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト