17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

自動グリース・オイル給油機 シマルーベ オプションパーツ ST

通常単価(税別)
6,3766,048
税込単価
7,0146,653
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

【特長】・シマルーベ用アダプタです【材質】・鉄+ニッケルメッキ

  • JANコード
    4936305072403
  • トラスココード
    130-9395
  • 設定可能給油期間
    1~12か月
  • 質量(g)
    8.5
  • 材質1
    ポリアセタール、空気亜鉛電池
  • 品名
    ガスジェネレーター交換用125ml(電池含む)
  • 最大使用温度
    55℃

型番:

ST50080
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ST50080の仕様・寸法情報

JANコード
4936305072403
トラスココード
130-9395
設定可能給油期間
1~12か月
質量(g)
8.5
材質1
ポリアセタール、空気亜鉛電池
品名
ガスジェネレーター交換用125ml(電池含む)
最大使用温度
55℃
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
ST50080
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,3766,048
( 6,653 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シマルーベ用アダプタです
【材質】
・鉄+ニッケルメッキ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動グリース・オイル給油機 シマルーベ オプションパーツ STの型番ST50080のページです。 型番ST50080に関する仕様情報を記載しております。
自動グリース・オイル給油機 シマルーベ オプションパーツ STのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動グリース・オイル給油機 シマルーベ オプションパーツ ST
自動グリース・オイル給油機 シマルーベ 空容器
自動グリース・オイル給油機 シマルーベ チェーン用オイル入り
エルボー45° オプションパーツ
シマルーベ自動給油器(ガス圧力式・グリス付)
グリスガン用パーツ
メーカーザーレンザーレンザーレンザーレンザーレントラスコ中山
通常価格6,3766,034 -7,947 -598 -6,570 -180 -
通常出荷日19日目1日目1日目〜19日目1日目〜1日目〜
JANコード4936305072403-----
トラスココード130-9395-----
設定可能給油期間1~12か月1~12ヶ月1~12ヶ月-1~12か月-
質量(g)8.5-----
材質1ポリアセタール、空気亜鉛電池-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト