17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シマルーベインパルス専用バッテリーパック ブースター用バッテリーパック

通常単価(税別)
3,500
税込単価
3,850
通常出荷日:1日目

【特長】・シマルーベインパルス専用バッテリーパックです・シマルーベがグリースを全て出し切る毎にバッテリ...

詳細を確認
  • JANコード
    4936305071109
  • トラスココード
    195-5130
  • 質量(g)
    50.000
  • 材質1
    電池、ポリアミド

型番:

ST230.5000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ST230.5000の仕様・寸法情報

JANコード
4936305071109
トラスココード
195-5130
質量(g)
50.000
材質1
電池、ポリアミド

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ST230.5000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,500
( 3,850 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シマルーベインパルス専用バッテリーパックです
・シマルーベがグリースを全て出し切る毎にバッテリーの交換が必要です
【用途】
・シマルーベインパルス用交換バッテリーパック
【材質】
・電池、ポリアミド

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シマルーベインパルス専用バッテリーパック ブースター用バッテリーパックの型番ST230.5000のページです。 型番ST230.5000に関する仕様情報を記載しております。
シマルーベインパルス専用バッテリーパック ブースター用バッテリーパックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シマルーベインパルス専用バッテリーパック ブースター用バッテリーパック
マクノート グリス ボリュームポンプ(充填専用・手動式)
マクノート パルサールブM
スーパーリューブ
M型500ml空グリスパック付 電気モーター式自動給油器(リチウム電池)
グリースポンプ
メーカーザーレンザーレンザーレンザーレンザーレンザーレン
通常価格3,50072,99317,55883,31449,6886,071
通常出荷日1日目1日目1日目1日目7日目4日目
JANコード4936305071109493630530003249363051316504936305300308--
トラスココード195-5130121-7879125-8468194-8518132-7225146-5452
質量(g)50.0004100553600013001420.000
材質1電池、ポリアミド-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト