17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアルブリケーター用パーツ(FTR-65G用) FTR-091093

通常単価(税別)
4,3403,472
税込単価
4,7743,819
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・エアルブリケーター用パーツ(FTR-65G用)FTR-091093です・品名:ニップルジ...

詳細を確認
  • 品名
    ニップルジョイント
  • JANコード
    4550414026890
  • トラスココード
    246-3233
  • 質量(g)
    80.000

型番:

FTR-091093
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FTR-091093の仕様・寸法情報

品名
ニップルジョイント
JANコード
4550414026890
トラスココード
246-3233
質量(g)
80.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FTR-091093
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,3403,472
( 3,819 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・エアルブリケーター用パーツ(FTR-65G用)FTR-091093です
・品名:ニップルジョイント

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアルブリケーター用パーツ(FTR-65G用) FTR-091093の型番FTR-091093のページです。 型番FTR-091093に関する仕様情報を記載しております。
エアルブリケーター用パーツ(FTR-65G用) FTR-091093のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアルブリケーター用パーツ(FTR-65G用) FTR-091093
エアルブリケーター(エア式)
エアルブリケーター(エア式)専用ガン
ハンドルブリケーター 手動式 最大吐出圧力(MPa) 9.8
ハンドルブリケーター(手動式)専用ガン
ハンドルブリケーター 20L FTK-70
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,340283,59527,93572,71710,69959,493
通常出荷日1日目1日目4日目1日目4日目1日目
品名ニップルジョイントエアールブリケータールブリケーター用ガン---
JANコード455041402689049899997023474989999712438498999971235349899997124074989999702330
トラスココード246-3233126-5342164-2758126-5431164-2766126-5377
質量(g)80.00026000.09606100.0285.00012800

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリスルブリケーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト